• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

210 l/min bei 2 bar

Leicht, kompakt als 15 mm Cartridge-Ventil, und mit großem Durchfluss von bis zu 210 l/min bei 2 bar: Durch die kompakte Bauweise und den hohen Durchfluss ist das Proportional-Magnetventil VPWS bestens für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet. Es passt aber auch für andere Anwendungsgebiete und Industriesegmente, in denen Gasflüsse von 5 l/min bis 270 l/min geregelt werden müssen.

Sicherer und präziser

Ob Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Stickstoffdioxid, oder inerte Gase: VPWS regelt Gasströme sicher und präzise. Nicht nur in der Medizintechnik, sondern auch in Anwendungen der Elektronik- und Halbleiterindustrie oder in der Biotech- und Pharmaindustrie.

Ideal für Beatmungsgeräte

VPWS spielt seine Stärken in Beatmungs- und Anästhesiesystemen aus, z.B. wenn es darum geht, Luft mit Sauerstoff anzureichern zur Beatmung des Patienten. Aber auch in Laparoskopie- oder Koloskopie-Systemen kann das VPWS Proportional-Ventil eingesetzt werden und dosiert Kohlendioxid, Luft oder andere inerte Gase.

Durchfluss immer unter Kontrolle

In Zahnarztbohrern oder anderen druckluftbetriebenen Operationsinstrumenten regelt VPWS den Luftfluss zuverlässig und präzise.