Radialgreifer HERC

Der elektrische Radialgreifer HERC bietet eine einfache, wirtschaftliche Lösung für radiale Greifbewegungen bis 180°. Perfekt für simple Pick-and-Place-Aufgaben, bei denen eine elektrische Lösung einer pneumatischen vorgezogen wird. Optimal für den Trend zur Elektrifizierung der Automatisierung.
  • Ideal für radiale 180°-Greifbewegungen und das Umsetzen von Teilen auf engem Raum
  • Plug and Work: Integrierter Controller mit I/O-Schnittstelle spart Kosten und Anschlussaufwand
  • Einfache IO-Ansteuerung für die Öffnen/Schließen-Bewegung
  • Manuell einstellbare Greifkraft in 4 Stufen zur Anpassung an unterschiedliche Werkstücke
  • Belastbare und präzise Kugelführung
  • Vielfältige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten
  • Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A)
  • Lebensmittelfett NSFH1
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen