Raumportal EXCL
Das Raumportal lässt sich einfach in Desktop-Systeme integrieren. Es ist ideal für die Automatisierung von Analyseprozessen, bei denen das Öffnen von Probengefäßen und das Pipettieren von Flüssigkeitsproben oder das Dispensieren von Reagenzien im selben Arbeitsraum erfolgen soll.
- Multi-Achsenportal mit kleiner Grundfläche
- mit einer oder zwei Z-Achsen (oder als Flächenportal X/Y ohne Z-Achsen)
- X-, Y-Arbeitsraum in 1-mm-Schritten bis zu 1000 mm x 700 mm konfigurierbar
- Z-Achsen-Hub zwischen 50, 100, 150 und 200 mm wählbar
- Optionaler 6-Achs-Motion-Controller, programmierbar über G-Code
- inklusive: Schrittmotoren, Referenzschalter und Kabel immer dabei
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen