Proportional-Druckregelventil VEAB

Hohe Präzision und Dynamik für kompakte Druckregelung bei kleinem Durchfluss und für Druckbereiche von -1 bar bis 6 bar. Ideal für viele Branchen wie Elektronik und Halbleiter, Life Science, Textil und Batteriefertigung.
  • Vakuum und/oder Überdruck mit einem einzigen Ventil regeln
  • Hochdynamische Druckregelung für kleine Durchflüsse
  • Höchste Performance und optional mit IO-Link Schnittstelle verfügbar
  • Verfügbar als Muffen- oder Anschlussplattenventil
  • Zusatzfeatures IO-Link: individualisierbare Regelparameter, Diagnose, 2-Punktkalibrierung, etc.
  • Geräuschloser Betrieb und geringe Wärmeerzeugung
  • Sehr kurze Schaltzeiten
  • Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus sowie effiziente Ansteuerung