Der Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD kombiniert höhere Belastbarkeit und Genauigkeit mit enormer Wirtschaftlichkeit. In mehreren Baugrößen stellt er die geforderten Drehmomente von 1,6 bis 24,1 Nm schon bei vergleichsweise kleineren Abmessungen und daher deutlich preisgünstiger zur Verfügung.
Den DRRD gibt es in den Baugrößen 16 bis 40. Allen gemeinsam ist ihr höherer maximaler Massenträgheitsmoment und Lagerbelastungen. Gut, um sich bei gleicher Leistung für die Nummer kleiner zu entscheiden und dadurch Geld und Bauraum zu sparen – in der Handhabungs- und Montagetechnik oder im allgemeinen und Werkzeug-Maschinenbau.
Auch bei langem Hebelarm überzeugt der Schwenkantrieb mit präziser Positionierung. Seine hohe Genauigkeit in den Endlagen macht ihm so schnell keiner nach.
Dank optimiertem Gehäuse- und Kolbenantriebdesign zeigt sich der DRRD dem rauen Industriealltag bestens gewachsen. Ab Baugröße 16 sind zudem ein Endlock für die mechanische Verriegelung in Endlage oder Mittelposition sowie eine komplett abgedichtete Variante für feuchte Umgebungen erhältlich.
Mit zwei internen Dämpfungsarten – elastisch oder hydraulisch und einer externen hydraulischen Dämpfung. Ab Baugröße 25 kann ein weicher oder harter interner Stoßdämpfer zum Einsatz kommen.
Mit dem DRRD bringen wir Ihre Applikationen auf ein neues Leistungsniveau. Erfahren Sie mehr im Video: