• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Der extrem kleine und hoch wirtschaftliche CMMT-ST mit Multiprotokoll

Das gewünschte Ethernet-Protokolle können Sie ganz einfach manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder noch einfacher und komfortabler direkt bei der Inbetriebnahme in der Festo Automation Suite auswählen.

Durchgängige Connectivity: Servoantriebsregler CMMT - von 50 W bis 12 kW

Servoantriebe regeln Servomotoren. Damit sind sie zuständig für rotative Anwendungen und, zusammen mit einer Achse, für lineare Bewegungen in der Maschine. Servoantriebsregler sind eine Kerntechnologie der Automatisierung. Mit der CMMT-Familie verfügen wir über die volle Kompetenz und Erfahrung.

Ihre Vorteile im Überblick

1. Ethernet-basierte Kommunikation via Multiprotokoll

  • Ein Servoantrieb für mehrere Feldbusse
  • Einfach in Automatisierungslösungen mit Steuerungen von zum Beispiel Siemens, Rockwell, Beckhoff und anderen integrieren
  • Das gewünschte Ethernet-Protokolle manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder in der Festo Automation Suite auswählen

Servo Drives Logo

2. Extrem kleinbauend

50% kompakter als der kleinste CMMT-AS bei nahezu gleicher Leistung

3. Inbetriebnahme

Mit der Festo Automation Suite in nur wenigen Minuten fehlerfrei in Betrieb nehmen

4. Parametersätze

  • Optimale Parameter für optimierte Taktzeiten und Prozesssicherheit
  • Bis zu 3 Parametersätze für komplexe Anwendungen auf dem Regler speichern

5. Integrierte Standardsicherheit

  • STO: sicher abschaltbares Moment (SIL3/Kat. 3 PL e)
  • SS1: sicherer Stopp 1 (Type c) bei Verwendung eines geeigneten externen Schaltgerätes und geeigneter Schaltung
  • Konfiguration ohne Software möglich

6. Motoranschluss und Encoder Schnittstelle

Motoranschluss von Firmware und Parametern:

  • Optimal mit bewährtem Schrittmotor EMMS-ST von Festo
  • Geeignet für BLDC Motoren (Brushless DC Motor)

Encoder Schnittstelle:
Für höhere Positioniergenauigkeit der Achsmechanik

7. Dynamisch bewegen und präzise positionieren

  • Punkt-zu-Punkt
  • Interpolierend

8. Technische Daten

  • Max. Dauerleistung: 300 W
  • Primärspannung: 24…48 V DC
  • Motorstrom: 8 A / Spitze 10 A

Aus der Praxis