Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- Mit Sicherheitsfunktionen
- Zum schnellen und sicheren Druckabbau und zum sanften Druckaufbau
- Einstellbare Druckaufbauzeit
- Einstellbarer Durchschaltdruck
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Normalnenndurchfluss <=20.000 l/min bei Rastermaß 90 mm