Magnetventil VZWD-B

Das direktgesteuerte Magnetventil VZWD-B ist die optimale Lösung für Hochdruck- und Dosieranwendungen. Es arbeitet zuverlässig ohne Differenzdruck bis zu 100 bar, selbst in geschlossenen Medienkreisläufen. Damit eignet es sich hervorragend für anspruchsvolle Hochdruck- und Dosieranwendungen.
  • Großer Druckbereich für flexible Anwendungen
  • Zuverlässiges, direktgesteuertes Sitzventil
  • Betrieb ohne Differenzdruck möglich
  • Vielseitiger Einsatz, auch in der Vakuumtechnik
  • Hoher Mediums-Temperaturbereich bis 140°C