Normventil ISO 5599-1, elektrisch betätigt MDH, MEBH
Elektrisch betätigte Normventile nach ISO 5599-1.
- Entspricht ISO 5599-1
- Robustes Metallgehäuse
- Batteriemontage mit Größenmix ISO 1, 2 und 3 möglich
- Große elektrische Anschlussvielfalt
- Umfassende Höhenverkettung: Druckregler, Drossel-, Vertikaldruckabsperrplatte u.a.
- Auch als Ventilinsel verfügbar