Steuerung CECC
Die kompakte und vielseitig einsetzbare Steuerung mit CODESYS bietet neben IO-Link Master- und Device-Schnittstelle auch digitale I/O oder eine serielle Schnittstelle.
- Kompakte speicherprogrammierbare Steuerung
- Programmierung mit CODESYS nach IEC 61131-3
- 12 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, zusätzlich zwei schnelle Zähler bis 200 kHz
- EtherNet 10/100 Mbit/s
- USB-Schnittstelle für Datentransfer
Neu