Stopperzylinder EFSD
Sanftes Stoppen leicht gemacht: Den elektrischen Stopper für Fördergut von 0,25 bis 100 kg können Sie ohne zusätzlichen Motorcontroller direkt an die SPS anschließen. Stromversorgung, Kommunikation und Logikverarbeitung erfolgen direkt im Gerät.
- Schnelle und einfache Ausrüstung von Transfersystemen ohne Druckluft
- Zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg
- Zustands- und Fehlermeldung zur visuellen Fehlerdiagnose
- Ansteuerung über digitale I/O einer übergeordneten Steuerung, wie z.B. Terminal CPX, erleichtert die Inbetriebnahme
- Befestigungsschnittstelle zur einfachen Montage an Transfersystemen
- Einstellbare Dämpfungskraft