Vakuummeter VAM, FVAM
Vakuummeter nach DIN EN 837-1 für den Fronttafel- oder Leitungseinbau. Mit Anzeigebereich bis -1 bar / -30 HG.
- Ausführungen basierend auf EN 837-1, wahlweise mit Rot-Grün-Bereich
- Pneumatischer Anschluss über R- oder G-Gewinde
- Doppel- oder Einfachskala
- Anzeigeeinheiten bar, inHg, psi