• Produkte
  • Downloads

Vakuumsauger ESS: Verschleißfest!

In dem umfassenden Angebot an Saugern, die sich in Größe, Form oder Werkstoff unterscheiden, finden auch Sie den passenden Sauger für Ihren Anwendungsfall.
Je nach Werkstoff können Sie zwischen unterschiedlichen Temperaturbereichen und Einsatzgebieten, wie z. B. dem Lebensmittelbereich, Blechhandling oder auch antistatische Varianten wählen und dadurch den optimalen Sauger finden.

Um den perfekten Sauger auch präzise zu montieren, können Sie sich aus unserem modularen Baukasten bedienen und den geeigneten Halter, Filter oder Zubehör zum Höhen- oder Winkelausgleich gleich mitbestellen.

Der robuste Vakuumsauger ESS ist dank PUR (Polyurethan) besonders zuverlässig und langlebig unter härtesten Einsatzbedingungen. Ob geölte Bleche, Kartonagen oder Holzwerkstoffe im vollautomatisierten Handling bei höchster Taktfrequenz – auf den ESS können Sie sich verlassen.

Der Sauger ist dabei höchst belastbar und langlebig. Durch die spezifischen Eigenschaften von PUR ist eine hohe Weiterreißfestigkeit ebenso gewährleistet wie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit gegen Abrieb.

Besonders bei Werkstoffen mit öliger Oberfläche eignet sich der ESS dank seiner Unempfindlichkeit gegenüber Tiefzieh-Ölen in Kombination mit hoher Saugkraft hervorragend.

Über den modularen Baukasten haben Sie die Möglichkeit, eine optimierte Ausführung des Saugers in Abhängigkeit Ihres Werkstücks zu definieren.

ESS Baukastensystem

Der ESS-Baukasten: