Leitungen und Zubehör
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Servopneumatische Positioniersysteme
Leitungen und Zubehör
KMPYE
Verbindungsleitung KMPYE
Für Magnetspulen mit Gewinde M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Für Verbindung Proportional-Wegeventile MPYE mit Endlagenregler SPC11
Kabellänge 0.3 ... 5 m
Mit PVC- oder PUR-Kabel
Umgebungstemperatur -25 ... +80 °C
Downloads
KMPYE_DE.PDF