Verbindungsleitung NEBA

  • Leistungsstarke universell einsetzbare Verbindungsleitungen
  • Geeignet für raue Umgebungen und Anwendungen in ständiger Bewegung oder Vibration
  • Erfüllt die IEC 61010-1 und IEC 61010-2-202 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
  • Hohe Schutzart IP65, IP68, IP69k
  • Beständig gegen Abrieb und adhäsionsarm
  • Schleppketten- und robotertaugliche Leitungen
  • Flammwidrig und selbstverlöschend
  • Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li‑Ionen Batterien (F1A)