Verbindungsleitung NEBX

Universelle Baureihe der Verbindungskabel für sämtliche Einzelventile von Festo
  • Sämtliche elektrische Schnittstellen in einer Baureihe verfügbar (Normschnittstellen, M8 / M12 als auch MH1)
  • Unterschiedliche passende Kabellängen von 2,5 ... 10 m sowie wahlweise x-Länge
  • Passend für sämtliche elektrische Magnetspulen und Spannungen der vorhanden Einzelventile; teilweise mit Schutzbeschaltung und LED
  • Energiekettentauglich
  • Varianten gemäß F1A für die Batterieproduktion geeignet