• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Alles im Griff!

Zuverlässig

Durch seine robuste Bauweise und Steifigkeit der Greiffinger ist DHWC lange im Einsatz – und verliert nichts von seiner sehr hohen Wiederholgenauigkeit. Der Öffnungswinkel beträgt bis zu bis zu 30°, die seitliche Abstützung der Greifbacken erlaubt eine hohe Momentenbelastung. Den DHWC gibt es einfach oder doppeltwirkend und in vielen Baugrößen. Die Montage mit vielen Anschlussmöglichkeiten ist sehr einfach. Optional ist eine Greifkraftsicherung erhältlich.

Wirtschaftlich und nachhaltig

Unsere Experten hatten bei der Entwicklung des DHWC mehrere Ziele im Blick: einen günstigen Preis, ein geringes Gewicht und eine möglichst raumsparende Konstruktion. Durch den geringen Anteil an Kupfer, Zink und Nickel eignet er sich auch für die Batteriefertigung. Nicht zuletzt ist er durch den reduzierten Materialeinsatz, die lange Lebensdauer und den geringen Luftverbrauch ganz schön nachhaltig.

Alle Infos als kompaktes PDF herunterladen.