• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Die Zahnriemenachsen ELGC-TB glänzen mit Ihrer innenliegenden, durch ein dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband geschützten, Kugelumlaufführung und dem Zahnriemenantrieb sowie durch ihr gewichtsoptimiertes Design. Sie stehen für erhöhte Dynamik und lange Lebensdauer.

Die Besonderheit: das einzigartige und universelle „one-size-down“ Montagesystem.
Die Befestigungselemente zur Achs-/Achsmontage ermöglichen die direkte Montage der Zahnriemenachsen ELGC-TB mit den Spindelachsen ELGC-BS und dem Mini-Schlitten EGSC ohne zusätzliche Adapterplatte.

1. Abdeckband

Dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband schützt Führung und Spindel bzw. Zahnriemen

2. Motormontage

ELGC-TB Motormontage

Frei wählbare Motorpositionen und Anbausätze, verschiedene Axial- und Parallelbausätze, auch nachträglich umbaubar

3. Integrierte Kupplung

Sehr kompakte, in die Zahnriemenachse integrierte Kupplung. Inklusive einfachem Tausch im Servicefall, kompatibel mit Axial- und Parallelbausatz

4. Führung

Integrierte Kugelumlaufführung mit langer Lebensdauer sowie steife und präzise Führungsschiene zur Aufnahme hoher Führungskräfte

5. Positionsabfrage

Kostengünstige Positionsabfrage durch Näherungsschalter SMT-8M

6. Optionaler Vakuumanschluss

ELGC-BS Vakuumanschluss

Verschlossener Anschluss für Dichtheit der Achse standardmäßig, nachträglich kann Vakuum angeschlossen werden für erhöhten Schutz der Anlage durch geringe Partikelemissionen