1. Eigenentwickelte, innovative Führungstechnologie
- Hohe Steifigkeit
- Führung überdurchschnittlich hoch belastbar
- Geringes Gewicht
- Präzise und ruhige, nahezu vibrationsfreie Schlittenbewegung über den gesamten Hubbereich bis 2,5 m
- Downsizing möglich: geringeres Gewicht, kleinere Einbauabmessungen, reduzierte Kosten
- Nahezu vibrationsfreie und sehr ruhige Schlittenbewegung
- Hohe Geschwindigkeiten über den gesamten Hubbereich bis 8,5 m
- Sehr lange Lebensdauer
2. Innovative Edelstahl-Abdeckband-Lösung
- Magnetische Bandumlenkung ohne reibende Bauteile an der Außenseite
- Saubere Oberfläche, kein Abrieb auf der Außenseite
- Minimierte Partikelemission für den Einsatz im Reinraum
- Reduziertes Eindringen von Schmutz bei erschwerten Umgebungsbedingungen
3. Zwei Profilvarianten
Normal (ELGD-TB): quadratischer Profilquerschnitt mit optimiertem Design
Wide (ELGD-TB-WD): reduzierte Profilhöhe für geringere Einbaumaße und kompaktere Handlingsysteme
- Hohe Torsionssteifigkeit bei geringerem Gewicht und reduzierten Kosten
- 30 % leichter, Steifigkeit und Belastbarkeit dennoch ähnlich der Achse mit normaler Profilbreite
- Bauhöhe 30 % reduziert: Vorschubkräfte dennoch ähnlich der Achse mit normaler Profilhöhe
4. Verschiedene Schlittenoptionen
- Langer Schlitten und zweiter frei beweglicher Schlitten
- Für größere Axial- und Quermomente sowie höhere Lasten
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten
- Höhere Lebensdauer durch reduzierte, geteilte Führungsbelastung mit zweitem Schlitten
Anwendungsbeispiel mit zweitem Schlitten: einfache und flexible zweifach Pick-and-Place Lösung
- Sehr kompakter Aufbau bei unabhängiger Bewegung beider Z-Achsen
- Lange Führung der Z-Achsen für hohe Steifigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten und Lasten
5. Optimiertes Profildesign
- Kraftfluss und Momentenaufnahme optimiert
- Sehr hohe Steifigkeit
- Lange Hübe bis max. 8,5 m
6. Wählbare Motorpositionen
- Frei wählbar an zwei Positionen am Ende der Achse
- Motor mit Kabelanschluss kann in 4 x 90° um die eigene Achse montiert werden
- Umbau jederzeit möglich
- Eine Anbauvariante mit Teilenummer standardmäßig festlegen und im Bedarfsfall nachträglich auf alternative Positionen umbauen
7. Unterschiedliche Zahnriemenmaterialien
- Polyurethane (PU2) mit Textilummantelung für lange Lebensdauer und höherer Beständigkeit gegen Kühl-Schmier-Flüssigkeiten. Stahl-Zugträger ermöglichen die Übertragung hoher Kräfte und eine sehr gute dynamische Regelbarkeit der Achse
- Polyurethane (PU1) ohne Ummantelung, aber mit Stahl-Zugträger für Anwendungen im Lebensmittelbereich
8. Sicherheit durch optionale Sensorabfrage
- Induktiver Näherungsschalter SIES-8M als Öffner/Schließer mit Schaltausgang PNP und NPN in Schutzart IP67
- Einfache Montage ohne zusätzliches Montagematerial von bis zu 2 Sensoren in der Profilnut
- Bündige Montage ohne Störkanten außerhalb des Antriebsquerschnitts
- Sensoren einfach nachträglich ergänzen oder neu positionieren