Tuyau plastique PAN-12X1,75-SI
152702
Code EAN (GTIN) 4052568031053
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
8.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 17 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C