Union mâle QSH-16-12

153261

Code EAN (GTIN) 4052568011222

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 16 mm
Raccord pneumatique 2
Union mâle Ø 12 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
7.8 mm