Raccord enfichable en T QSTF-G3/8-8

186204

Code EAN (GTIN) 4052568040086

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
Taraudage G3/8 - pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
6 mm