Traversée de cloison QSSF-3/8-6-B
190656
Code EAN (GTIN) 4052568042899
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
5 mm