Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé. Il est recommandé de ne pas l'utiliser pour de nouvelles conceptions. Veuillez utiliser le produit de remplacement.

01/2027 - Ce produit est en fin de vie.

02/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

05/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Actionneurs rotatifs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vireur ERMO-32-ST-E

3008528

Code EAN (GTIN) 4052568268084

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de torsion nominal
5 Nm
Régime nominal
50 1/min
Angle de rotation
Sans fin
Courant nominal du moteur
4.2 A