Manodétendeur MS6-LR-1/4-D7-AS
529999
Code EAN (GTIN) 4052568085551
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2700 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar