Manodétendeur MS6-LR-3/8-D7-AS

530005

Code EAN (GTIN) 4052568085582

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4500 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar