Tuyau plastique PAN-10X1,5-SI-300
553891
Code EAN (GTIN) 4052568053024
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 17 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C