Tuyau plastique PAN-10X1,5-SW-300

553903

Code EAN (GTIN) 4052568053147

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 17 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C