Manodétendeur MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

564138

Code EAN (GTIN) 4052568211615

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
1 bar - 20 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar