Manodétendeur MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

564142

Code EAN (GTIN) 4052568211639

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
1 bar - 20 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar