Capteur de pression SPAN-P025R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
610573
Code EAN (GTIN) 4052568563516
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
0.25 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage M5