Capteur de pression SPAN-V1R-R18M-PN-PN-L1
8035549
Code EAN (GTIN) 4052568284893
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Filetage R1/8 - Taraudage M5