Capteur de pression SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1
8035554
Code EAN (GTIN) 4052568284947
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm