Capteur de pression SPAN-B-B2R-M5FAL-PN-L1

8114757

Code EAN (GTIN) 4052568552152

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage M5