Capteur de pression SPAN-P6R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8180008
Code EAN (GTIN) 4052568615277
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
6 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage G1/8