Régulateur de pression proportionnelle VPPE-3-1-1/4-2-010-E1-F1A

8181683

Code EAN (GTIN) 4052568779450

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/4
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Pression d’alimentation 1
3 bar - 4 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
700 l/min