• Produits
  • Téléchargements

Simple, universel, technique éprouvée

De bonnes caractéristiques de comportement pour des tâches de régulation simples à un prix de départ très avantageux ! Fiable, avec de nombreuses fonctionnalités, facile à utiliser, et désormais également pour l’utilisation dans la production de batteries et avec une commande numérique via Modbus RTU – VPPE.

Compact, polyvalent, avantageux

Construit de manière compacte et prêt à l’emploi pour de nombreuses applications. Et partout où un rapport coût-efficacité optimal est mis en avant. La construction robuste avec un indice de protection élevé IP65 et une résistance CEM élevée va bien au-delà de la norme fiable de Festo.

Idéal pour de nombreux domaines d’application

La VPPE convient à presque tous les secteurs et applications. Désormais, il répond également aux exigences de la fabrication de cellules de batteries conformément à la norme CD0033 : sans Cu/Ni/Zn avec air échappement capté. Une solution économique.

Nouvelle interface de bus économique

Il est possible de connecter jusqu’à 256 distributeurs via Modbus RTU. L’adresse respective peut être réglée sur l’écran. Ce système fiable utilise pour le raccord des câbles M12 standardisés et une simple connexion daisy-chain.

Simple et sûr

La VPPE possède un menu clair, une extinction de l’écran, un réglage de la zone d’impression et une protection par mot de passe contre les manipulations. Elle est compatible avec les barrettes P et fonctionne grâce à une électronique de régulation numérique, y compris 3 présélections de régulation.

Télécharger toutes les informations au format PDF.