Régulateur de pression proportionnelle VPPE-3-1-1/4-10-010-E1-F1A

8181685

Code EAN (GTIN) 4052568779474

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/4
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Pression d’alimentation 1
6 bar - 11 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min