Capteur de pression SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

Code EAN (GTIN) 4052568617295

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
12 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Filetage R1/8 - Taraudage M5