Manodétendeur MS4-LR-1/8-D5-VS-OS-WR
8190233
Code EAN (GTIN) 4052568635367
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 4 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar