Capteur de pression SPAN-B11R-G18F-PNLK-PNVBA-L1+WEA
8202136
Code EAN (GTIN) 4052568642037
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage M5 - Taraudage G1/8