Capteur de pression SPAN-B02R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8240099
Code EAN (GTIN) 4052568781262
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-0.1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
0.1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage M5