1. Technologie de guidage innovante développée en interne
- Rigidité élevée
- Guidage à résistance supérieure à la moyenne
- Poids léger
- Mouvement du chariot précis et silencieux, pratiquement sans vibrations, sur toute la plage de course jusqu’à 2,5 m
- Possibilité de downsizing : poids plus faible, dimensions de montage plus petites, coûts réduits
- Mouvement du chariot pratiquement sans vibrations et très silencieux
- Vitesses élevées sur toute la plage de course jusqu’à 8,5 m
- Très longue durée de vie
2. Solution innovante de bande protectrice en acier inoxydable
- Renvoi de bande magnétique sans éléments de friction à l’extérieur
- Surface propre, pas d’abrasion à l’extérieur
- Émission de particules réduite pour une utilisation en salle blanche
- Réduction de la pénétration de la saleté dans des conditions ambiantes difficiles
3. Deux variantes de profil
Normal (ELGD-TB) : section carrée du profilé avec un design optimisé
Large (ELGD-TB-WD) : hauteur de profil réduite pour des dimensions de montage plus faibles et des systèmes de manipulation plus compacts
- Grande rigidité en torsion pour un poids et un coût réduits
- 30 % plus léger, rigidité et capacité de charge néanmoins similaires à l’axe avec une largeur de profil normale
- Hauteur de construction réduite de 30 % : forces d’avance néanmoins similaires à l’axe avec une hauteur de profil normale
4. Différentes options de chariots
- Chariot long et deuxième chariot librement mobile
- Pour des couples axiaux et radiaux plus importants et des charges plus élevées
- Possibilités de fixation supplémentaires
- Durée de vie plus longue grâce à une charge de guidage réduite et divisée avec un deuxième chariot
Exemple d’application avec un deuxième chariot : solution simple et flexible de Pick and Place double
- Structure très compacte avec mouvement indépendant des deux axes Z
- Long guidage des axes Z pour une grande rigidité, même à des vitesses et des charges élevées
5. Design de profil optimisé
- Flux de force et absorption de couple optimisés
- Rigidité très élevée
- Longues courses jusqu’à 8,5 m max.
6. Positions du moteur sélectionnables
- Libre choix de deux positions à l’extrémité de l’axe
- Le moteur avec raccordement de câble peut être monté à 4 x 90° autour de son propre axe
- Transformation possible à tout moment
- Définir par défaut une variante de montage avec un numéro de pièce et, en cas de besoin, la transformer ultérieurement en positions alternatives
7. Différents matériaux pour les courroies crantées
- Polyuréthane (PU2) avec revêtement textile pour une longue durée de vie et une meilleure résistance aux liquides de refroidissement et de lubrification. Les poutres de traction en acier permettent la transmission de forces élevées et une très bonne régulation dynamique de l’axe
- Polyuréthane (PU1) sans revêtement, mais avec support de traction en acier pour les applications dans la zone alimentaire
8. Sécurité grâce à la détection optionnelle des capteurs
- Capteur de proximité inductif SIES8M comme contact à ouverture/fermeture avec sortie de commutation PNP et NPN en degré de protection IP67
- Montage simple sans matériel de montage supplémentaire de jusqu’à 2 capteurs dans la rainure du profilé
- Montage affleurant sans contours perturbateurs en dehors de la section d’entraînement
- Ajouter ou repositionner facilement des capteurs ultérieurement