Axe à vis à billes EGC-HD-BS
La variante pour charges lourdes EGC-HD-BS avec 2 guidages offre une absorption de la charge encore plus grande qu'avec l'axe à vis à billes standard EGC-BS, tout en assurant là aussi une vitesse et une précision élevées.
- Avec guidage pour charges lourdes
- Axe pour une répétabilité excellente
- Avec vis à billes intégrée
- Pour charges et couples extrêmes, poussées et vitesses importantes, avec une longue durée de vie
- Guidage duo de rails précis et à grande capacité de charge
- Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
- Idéal comme axe de base pour portiques linéaires et bras mobiles
- Support de vis en option : pour une vitesse de déplacement maximale
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes