• Produits
  • Téléchargements

1. Version hardcover

Pour protéger le guidage et le vérin à vis à billes

2. Kits d'adaptation

Pour les servomoteurs Festo et pour de nombreux moteurs asiatiques et européens tiers

3. Montage du moteur

Libre choix de la position du moteur (orientable sur 4 x 90°), transformable ultérieurement

4. Détection de position

Détection de position simple et économique à l’aide de capteurs de proximité inductifs directement montés dans la rainure et d’un kit d’adaptation pour les capteurs optiques couramment disponibles en Asie, par ex. ceux d'Omron

5. Axes Z

Axes Z alternatifs pour les mouvements verticaux : axe à vis à billes ELGC ou mini-chariot EGSC

6. Éléments de liaison

Équerres et embases de montage à la fois très légères et extrêmement stables pour une connexion précise des axes entre eux

7. Guidage

Double guidage du chariot de l'axe pour les tailles 120/160 et guidage extra-large du chariot de l'axe pour la taille 90

8. Options de fixation

Montage par vissage direct ou latéral au moyen d'écrous pour rainure ou d'équerres de montage

9. Fabrication de batteries

Teneur en cuivre et en zinc <1 % chacun

Axe à vis à billes ELGT pour systèmes de bras : économique, compact et rigide

Notre axe à vis à billes ELGT, avec son double guidage protégé, convainc par son excellente compacité et sa très bonne rentabilité, qu'il soit utilisé seul ou combiné à des systèmes de bras 2D et 3D. Utilisé partout où votre processus de production l’exige, où le chemin de convoyage ne doit pas être surchargé ou si une compacité maximale définit la disposition de la machine. Dans l’industrie électronique et au sein d'applications de bureau ainsi que dans la fabrication de batteries. Mais il peut également s’imposer dans les systèmes d’essai et d’inspection, dans la manipulation de petites pièces et dans les systèmes d’assemblage.