Capteur de pression SPAU
Flexibilité remarquable : le capteur de pression SPAU. Qu'il s'agisse de la mesure de pression, de la surveillance de pression ou de la détection de pression, vous disposez en permanence d'une vue d'ensemble de toutes les valeurs de pression. En mode IO-Link®, la maintenance et le paramétrage à distance ainsi qu'une réplication facile des capteurs sont possibles.
- Destiné à la surveillance d'air comprimé et de gaz non corrosifs
- Avec ou sans affichage
- Transmission de la valeur de pression sous la forme d'un signal de commutation, d'un signal analogique ou via IO-Link® à la commande raccordée
- Flexibilité maximale grâce à une adaptation pneumatique multiforme et des sorties électriques commutables
- Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression