Distributeur de mise en pression progressive MS4N-DE

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Avec filetage de raccordement NPT
  • Dimension modulaire 40 m
  • Distributeur 2/2 pour mise sous pression progressive d’installations pneumatiques, avec point de commutation de pression à actionnement électrique
  • Tension d'alimentation de 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Point de commutation de pression commutable
  • Pour le retour lent et sûr des actionneurs en position initiale
  • Évite les mouvements brusques et imprévisibles
  • Temps de mise sous pression réglable