Léger, compact comme un distributeur cartridge de 15 mm, et avec un débit élevé allant jusqu'à 210 l/min à 2 bar : grâce à sa conception compacte et à son débit élevé, le distributeur proportionnel VPWS est parfaitement adapté à une utilisation dans le domaine de la technologie médicale. Cependant, il convient également à d'autres applications et segments industriels où des débits de gaz de 5 l/min à 270 l/min doivent être régulés.
Qu'il s'agisse d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'air, de dioxyde d'azote ou de gaz inertes : le VPWS régule les débits de gaz de manière sûre et précise. Non seulement dans le domaine de la technologie médicale, mais aussi dans les applications de l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs, ou dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique.
Le VPWS montre ses points forts dans les systèmes de respiration et d'anesthésie, par exemple lorsqu'il s'agit d'enrichir l'air en oxygène pour ventiler le patient. Mais le distributeur proportionnel VPWS peut également être utilisé dans les systèmes de laparoscopie ou de coloscopie pour doser le dioxyde de carbone, l'air ou d'autres gaz inertes.
Dans les forets dentaires ou autres instruments chirurgicaux pneumatiques, le VPWS régule le débit d'air de manière fiable et précise.