Capteur de débit SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Communication IO-Link® intelligente pour un paramétrage à distance efficace
  • Taille compacte avec une largeur de trame de seulement10 mm
  • Écran LED pour l'affichage du débit en pourcentage
  • Sortie de tension analogique réglable
  • Commande intuitive à une touche et apprentissage
  • Sorties de commutation (PNP/NPN, normalement ouvert/normalement fermé)