Vanne à boisseau spherique VZBA

Pour commander sans problème les fluides ou les gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : vanne à boisseau spherique 3 voies automatisable VZBA en acier inoxydable.
  • Vanne à boisseau spherique 2 ou 3 voies, automatisable
  • Version en acier inoxydable
  • Arbre insensible au soufflage
  • Activation manuelle possible, via levier
  • Filetage de raccordement selon DIN 2999 ou DIN ISO 228-1
  • Bride de montage selon ISO 5211
  • Homologation ATEX pour zone 1, 21, 2, 22